PS315-Z11-H302 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS315 roller lever H302
PS315-Z11-H302
PS315-Z11-H302
品番:
103027769
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
金属製エンクロージャ
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
EN 50041による設計
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ