PS315 roller lever N300
PS315-Z12-G-ST-N300
PS315-Z12-G-ST-N300
品番:
103043381
製品詳細
状態表示
金属製エンクロージャ
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
EN 50041による設計
アクチュエータは15°調整可
2 mm毎の長さ調整
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS315-Z12-G-ST-N300 | Schmersal - The DNA of Safety