1. PS316
  2. PS316 roller lever N370
PS316 roller lever N370

PS316 roller lever N370

  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50041による設計
  • アクチュエータは15°調整可
  • 2 mm毎の長さ調整
  • LED仕様可
2 製品
PS316-Z11-N370

PS316-Z11-N370

アイテムNo. 103028175

ポジションスイッチ

PS316-Z11-N370-I

PS316-Z11-N370-I

アイテムNo. 103028177

ポジションスイッチ

2 検索結果