PS316-Z11-ST-N360-I | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS316 roller lever N360
PS316-Z11-ST-N360-I
PS316-Z11-ST-N360-I
品番:
103054411
製品詳細
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
EN 50041による設計
アクチュエータは15°調整可
2 mm毎の長さ調整
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号