PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
品番:103008465

製品詳細
- Backplane connector to central expansion modules
注文データ
製品タイプの説明PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
部品番号(注文番号)103008465
EAN(欧州部品番号)4030661455006
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-22-20
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-22-20
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-22-20
ETIM番号、バージョン7.0EC000237
ETIM番号、バージョン6.0EC000237
一般データ
製品の色ライトグレー
総重量4g
一般データ - 仕様
極数5
機械的データ
取り付け標準レールにクリップ可能
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
間隔3.81mm
Note
注記 (一般)The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/10 12:58