PSC1-A-90-PROG-CABLE
品番:103008480
アーカイブ

製品詳細
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明PSC1-A-90-PROG-CABLE
部品番号(注文番号)103008480
EAN(欧州部品番号)4030661454863
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-22-20
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-22-20
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-22-20
ETIM番号、バージョン7.0EC000237
ETIM番号、バージョン6.0EC000237
一般データ
総重量250g
環境条件
保護等級IPIP20
納入品目
納入時同梱Interface converter
- USB connection cable, USB A-B type, for connecting the converter to the PC
- Serial interface cable with 2x RJ10 connectors for connecting the converter to the module
- USB connection cable, USB A-B type, for connecting the converter to the PC
- Serial interface cable with 2x RJ10 connectors for connecting the converter to the module
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/15 10:02