PSC1-A-91-SAFEPLC2
品番:103008473
アーカイブ

製品詳細
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明PSC1-A-91-SAFEPLC2
部品番号(注文番号)103008473
EAN(欧州部品番号)4030661454924
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-22-07
ETIM番号、バージョン7.0EC000236
ETIM番号、バージョン6.0EC000236
一般データ
総重量100g
納入品目
納入時同梱Licence dongle
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/14 15:49