PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
品番:103015262

製品詳細
- The SD memory card is used for the optional backup of the user program
- Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option
注文データ
製品タイプの説明PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
部品番号(注文番号)103015262
EAN(欧州部品番号)4030661500645
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-22-07
ETIM番号、バージョン7.0EC000236
ETIM番号、バージョン6.0EC000236
環境条件
保護等級IPIP20
納入品目
納入時同梱メモリカードmicroSD
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/02 15:49