PSC1-C-10
品番:
103012194
- 組み合わせ自由な入出力、2 A PNPタイプ
- ISO 13849-1に基づくPL eまでの、全ての従来型セーフティスイッチの接続
- 最大64の入出力を持つもモジュール式拡張ユニット
- 2 補助出力
注文データ
注記 (配信容量) |
Not available! |
製品タイプの説明 |
PSC1-C-10 |
部品番号(注文番号) |
103012194 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661482101 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000236 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000236 |
認証
|
TÜV cULus |
一般データ
総重量 |
500 g |
一般データ - 仕様
パルス出力の数(テストパルス出力) |
2 |
リレー出力の数(1チャンネル) |
2 |
フェイルセーフデジタル入力の数 |
14 |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
4 |
信号出力数 |
2 |
拡張モジュールの数、最大 |
2 |
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大 |
e |
カテゴリー |
4 |
PFH値 |
1.26 x 10⁻⁸ /h |
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合 |
3 |
ミッションタイム |
20 年 |
機械的データ
取り付け |
標準レールにクリップ可能 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小 |
0.2 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
ワイヤー断面積、最小 |
24 AWG |
ワイヤー断面積、最大 |
12 AWG |
端子(機械) |
取り外し可能なネジ端子 |
機械的データ - 寸法
幅 |
45 mm |
高さ |
100 mm |
深さ |
115 mm |
環境条件
保護等級 |
IP20 |
使用周囲温度 |
+0 ... +50 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +70 °C |
相対湿度, 最小 |
5 % |
相対湿度, 最大 |
85 % |
注記 (相対湿度) |
non-condensing |
許容される設置高度/標高(海抜), 最大 |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
過電圧カテゴリー |
III |
汚染度 |
2 |
電気的データ
動作電圧 |
24 VDC -15 % / +20 % |
定格動作電圧 |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力) |
2,000 mA |
制御エレメントのデザイン |
short-circuit proof, p-type (Q2 und Q3) |
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
電流、使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
電圧, 使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
電流、使用カテゴリーDC-13 |
2 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
電磁両立性 |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
干渉放射線 |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC定格 |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
納入品目
納入時同梱 |
Backplane bus connector Connector terminals |
言語フィルター
データシート
Field bus communication manual
Installation manual
Software manual
TÜV certification
UL Certificate
Device description files
Software (Download)
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
replacement part
103056630 PSC1-C-10
- 組み合わせ自由な入出力、2 A PNPタイプ
- ISO 13849-1に基づくPL eまでの、全ての従来型セーフティスイッチの接続
- 最大64の入出力を持つもモジュール式拡張ユニット
- 2 補助出力
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PSC1 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/16 8:55