/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
製品比較
日本 (JA)
ベルギー
FR
NL
ブラジル
PT
ES
中国
ZH
デンマーク
DA
ドイツ
DE
フィンランド
FI
フランス
FR
イギリス
EN
インド
EN
グローバル
EN
イタリア
IT
日本
JA
カナダ
EN
FR
オランダ
NL
ノルウェー
NO
オーストリア
DE
EN
ポーランド
PL
ポルトガル
PT
スウェーデン
SV
スイス
DE
FR
IT
スペイン
ES
トルコ
TR
アメリカ合衆国
EN
日本 (JA)
ログイン
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS | Schmersal - The DNA of Safety
More
PSC1-10
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS
品番:
103057181
製品詳細
EN 61800-5-2に準拠した1軸用安全な駆動監視(SDM – Safe Drive Monitoring)
最大64の入出力を持つもモジュール式拡張ユニット
2 補助出力
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
データ
ダウンロード
システムコンポーネント
写真
注文データ
製品タイプの説明
PSC1-C-10-SDM1-FB10-PNPS
部品番号(注文番号)
103057181
EAN(欧州部品番号)
4030661667607
eCl@ss番号、バージョン12.0
27-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン11.0
27-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン9.0
27-24-22-07
ETIM番号、バージョン7.0
EC000236
ETIM番号、バージョン6.0
EC000236
認証
証明書
cULus
TÜV
一般データ - 仕様
SDカードスロット
Yes
マスターマスター通信
No
統合SDゲートウェイ
Yes
パルス出力の数(テストパルス出力)
2
リレー出力の数(1チャンネル)
2
フェイルセーフデジタル入力の数
14
フェイルセーフデジタル出力の数
4
信号出力数
2
拡張モジュールの数、最大
2
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大
e
カテゴリー
4
PFH値
1.26 x 10⁻⁸
/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合
3
ミッションタイム
20
年
機械的データ
取り付け
標準レールにクリップ可能
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小
0.2 mm²
ケーブル断面積, 最大
2.5 mm²
ワイヤー断面積、最小
24
AWG
ワイヤー断面積、最大
12
AWG
端子(機械)
取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅
67.5
mm
高さ
100
mm
深さ
115
mm
環境条件
保護等級IP
IP20
使用周囲温度
+0 ... +50 °C
保管および輸送温度
-25 ... +70 °C
相対湿度, 最小
5
%
相対湿度, 最大
85
%
注記 (相対湿度)
結露なし
許容される設置高度/標高(海抜), 最大
2,000
m
環境条件 - 絶縁値
過電圧カテゴリー
III
汚染度
2
電気的データ
動作電圧
24 VDC -15 % / +20 %
定格動作電圧
24
VDC
電気的データ - ユニバーサル通信インターフェース
指定、通信インターフェース
RJ45
電気的データ - 通信プロトコル
フィールドバスプロトコル
EtherCAT
EtherNet IP
PROFINET / PROFIsafe
PROFINET IO
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)
2,000
mA
制御エレメントのデザイン
短絡保護あり, PNP型(Q2およびQ3)
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15
230
VAC
電流、使用カテゴリー AC-15
2
A
電圧, 使用カテゴリー DC-13
24
VDC
電流、使用カテゴリーDC-13
2
A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
電磁両立性
DIN EN 61800-3
DIN EN 62061
干渉放射線
DIN EN 61000-6-4
EMC定格
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-7
DIN EN 61326-3
納入品目
納入時同梱
Backplane bus connector
Connector terminals
電気的データ - スピンドル監視
軸の監視数、最大。
1
駆動監視、エンコーダータイプ
Proximity switch
SINCOS
SSI
TTL
データ
ダウンロード
システムコンポーネント
写真
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。 追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。 技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 13:28