PSC1-E-23-SDM2
品番:103058668

製品詳細
- EN 61800-5-2に準拠した最大2軸用安全な駆動監視(SDM – Safe Drive Monitoring)
- エンコーダーをサポート: TTL, sin/cos, SSI
注文データ
製品タイプの説明PSC1-E-23-SDM2
部品番号(注文番号)103058668
EAN(欧州部品番号)4030661662800
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-22-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-22-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-22-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001419
ETIM番号、バージョン6.0EC001419
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
総重量403g
一般データ - 仕様
フェイルセーフデジタル入力の数 12
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
取り付け標準レールにクリップ可能
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.2 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
ワイヤー断面積、最小24AWG
ワイヤー断面積、最大12AWG
端子(機械)取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ100mm
深さ115mm
環境条件
保護等級IPIP20
使用周囲温度+0 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
相対湿度, 最小5%
相対湿度, 最大85%
注記 (相対湿度)結露なし
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +20 %
定格動作電圧24VDC
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
電磁両立性 DIN EN 61800-3DIN EN 62061
干渉放射線DIN EN 61000-6-4
EMC定格DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
納入品目
納入時同梱Backplane bus connectorConnector terminals
電気的データ - スピンドル監視
軸の監視数、最大。2
駆動監視、エンコーダータイプProximity switchSINCOSSSITTL
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 19:11