PWR-1000M
品番:101130687

注文データ
製品タイプの説明PWR-1000M
部品番号(注文番号)101130687
EAN(欧州部品番号)4030661106847
eCl@ss番号、バージョン12.023-17-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.023-17-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.023-17-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC011141
ETIM番号、バージョン6.0EC001471
一般データ
材質Steel cable plastic coated
製品の色Red (semi-transparent)
総重量55,000g
機械的データ - 寸法
鉄心の直径3mm
プルワイヤーの長さ1,000m
プルワイヤーの直径5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/21 02:18