/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
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
ログイン
PWR-20M-SET | Schmersal - The DNA of Safety
More
アクセサリー
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET
品番:
103003866
製品詳細
赤色のPVC保護付
取り付け済で納品
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
データ
ダウンロード
写真
注文データ
製品タイプの説明
PWR-20M-SET
部品番号(注文番号)
103003866
EAN(欧州部品番号)
4030661431314
eCl@ss番号、バージョン12.0
23-17-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.0
23-17-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.0
23-17-06-01
ETIM番号、バージョン7.0
EC011141
ETIM番号、バージョン6.0
EC001471
一般データ
総重量
1,120
g
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さ
PVC皮膜: 2mm
プルワイヤーの長さ
20
m
プルワイヤーの直径
5
mm
納入品目
納入時同梱
1x ワイヤーシンブル 3 mm、NIRO
1x 眼型ねじ NIRO M8x70 と六角ナット
2x ワイヤークランプ 3 mm、ステンレス鋼
ワイヤーロープ、1x 20 m
データ
ダウンロード
写真
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。 追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。 技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/27 10:08