中央取付用Rを備えた256ローラープランジャー
- EN50047準拠の固定
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
| 製品タイプの説明: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | スナップアクション |
| T | スローアクション |
| (2) | |
| S | プランジャー S |
| R | ローラープランジャー R |
| 4S | プランジャー 4S |
| 4R | ローラープランジャー 4R |
| 1R | オフセットローラーレバー 1R |
| K | オフセットローラーレバー K |
| 3K | アングルローラーレバー 3K |
| 4K | アングルローラーレバー 4K |
| K4 | アングルローラーレバー K4 |
| 1H | ローラーレバー 1H |
| 7H | ローラーレバー 7H |
| 10H | ロッドレバー 10H |
| 12H | ローラーレバー 12H |
| 14H | ローラーレバー 14H |
| AF | バネ式ロッドレバー AF |
| RMS | 真鍮製ローラー |
| (3) | |
| 3 | スリムデザイン |
| 215 | ラージデザイン |
| (4) | |
| 02 | 2 NC接点 |
| 11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
| 20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
| (5) | |
| H | スタッガー接点、スローアクション |
| UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
| (6) | |
| M16 | ケーブル引込口: M16 |
| なし | ケーブル引込口: M20 |
| ID | 端子のIDC方式 |
| NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
| ST | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
| ST-2310 | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
| (7) | |
| 2574 | L字型取り付け穴付きハウジング (水平又は垂直に調整可能) |
| (8) | |
| 2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
| (9) | |
| 1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。