RD 83 リフレクター
品番:101151760

製品詳細
- ミューティングセンサー用リフレクター 直径 = 83 mm
注文データ
製品タイプの説明RD 83 リフレクター
部品番号(注文番号)101151760
EAN(欧州部品番号)4030661163598
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量40g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 19:28