RDAN6
品番:101188331

注文データ
製品タイプの説明RDAN6
部品番号(注文番号)101188331
EAN(欧州部品番号)4030661487328
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
バージョン回転式ポテンショメーター
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプLip gasketsMembrane
フロントリングの材質アルミニウム
ポテンショメーターソケットの材質真鍮, ニッケルめっき / ステンレス鋼
ロータリーボタンの材質ABS
フロントリングの色銀
回転ボタンの色灰
総重量50g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
機械的データ
作動力0.2N
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 寸法
高さ31mm
取付の深さ63mm
回転ボタンの直径19mm
フロントリングの直径39.5mm
固定直径22.3mm
ポテンショメーターソケットの内径30 … 40 mm
シャフトの直径、最大6mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/15 15:42