RDP40BL
品番:101188290
アーカイブ

製品詳細
- ラッチ無
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明RDP40BL
部品番号(注文番号)101188290
EAN(欧州部品番号)4030661486918
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンラッチ機能付き押しボタン - 前面取付
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
操作部分の材質アルミニウム
フロントリングの材質アルミニウム
動作エレメントの色青
フロントリングの色銀
総重量71g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
取り付けフランジYes
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
機械的データ
ロック解除なし
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
押しボタンの代表的な作動力2N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
高さ37.5mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
総直径39.5mm
アクチュエーターヘッドの直径37mm
フロントリングの直径39.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 07:34