RDRZ45RT.B/EFM
品番:101214182

製品詳細
- ラッチ付
注文データ
製品タイプの説明RDRZ45RT.B/EFM
部品番号(注文番号)101214182
EAN(欧州部品番号)4030661579306
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
デザインRound一体型ジャンプ機構
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
操作部分の材質真鍮、コーティングされた
フロントリングの材質Brass, chrome plated
動作エレメントの色赤
フロントリングの色黄
総重量150g
一般データ - 仕様
非常停止ボタンYes
取り付けフランジYes
安全機能Yes
一体型スナップアクション機構Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
機械的データ
ロック解除牽引解除
機械寿命, 最小100,000操作
作動ストローク4mm
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
緊急停止ボタンの代表的な作動力25N
機械的データ - 寸法
取付高さ27.5mm
取付の深さ37.2mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
アクチュエーターヘッドの直径45mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-28 ... +75 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
電気的データ
緊急停止ボタンの最大スイッチング周波数600/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/17 16:04