RF10
品番:101190086

製品詳細
- ネジ端子式
- 1-2 (接点表示)
注文データ
製品タイプの説明RF10
部品番号(注文番号)101190086
EAN(欧州部品番号)4030661456744
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスIEC 60068-2-30
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
識別ラベルの材質Plastic, Polyamide PA
総重量20g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
安全性評価
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
インストール手順差込可能
機械寿命, 最小10,000,000操作
強制開離距離2mm
接点の開き1 mm
取付フランジポジション 123
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
クリップの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
長さ44mm
幅9mm
高さ25.5mm
環境条件
スイッチルームの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-156A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
低電圧に適しています≥ 5 V / ≥ 1 mA
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
接点表示1-2
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 20:55