1. セーフティセンサ
  2. 非接触セーフティセンサ(RFID式)

非接触セーフティセンサ(RFID式)

RSS 16

RSS 16

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • •3様々な動作方向
  • •マグネットラッチによるドアストッパー
  • •接続端子又はプラグ接続
  • •直列接続に適します
カテゴリーへ
RSS 36

RSS 36

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • •表面位置取り付け可
  • •106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • •スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • •2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • •内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
カテゴリーへ
RSS 260

RSS 260

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •容易な取り付け
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
カテゴリーへ
CSS 30

CSS 30

  • •金属製エンクロージャ
  • •本製品は、最大16セットまで直列接続することができます。
  • •接続ケーブル, 7芯
  • •Ø M30
  • •スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • •センサチェーンの最大長さ200m
  • •2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • •内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
カテゴリーへ
CSS 30S

CSS 30S

  • •ステンレス・ケース
  • •本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • •コネクタ M12, 8芯
  • •Ø M30
  • •スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • •センサチェーンの最大長さ200m
  • •2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • •内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
  • •安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。
カテゴリーへ
CSS 34

CSS 34

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •非接触・コード化された電子システム
  • •表面位置取り付け可
  • •27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • •スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • •センサチェーンの最大長さ200m
  • •2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • •内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
カテゴリーへ
CSS 180

CSS 180

  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •非接触・コード化された電子システム
  • •表面位置取り付け可
  • •スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • •センサチェーンの最大長さ200m
  • •ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
  • •自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
  • •2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
カテゴリーへ