RK-T-42-2ST8-1
品番:103013313

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 固定
- 前面プレートの厚み最大6 mm
- 厳しい環境条件用
注文データ
製品タイプの説明RK-T-42-2ST8-1
部品番号(注文番号)103013313
EAN(欧州部品番号)4030661490021
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-14-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-14-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-14-04
ETIM番号、バージョン7.0EC000632
ETIM番号、バージョン6.0EC000632
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
取り付け条件(機械式)任意に
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
ベローズの材質ケイ素
シール用ベローズの材質の厚み1.5mm
フロントリングの色黒
ベローズの色灰
総重量40g
一般データ - 仕様
0ポジションへの復帰Yes
シール素子、追加Yes
外部アプリケーションYes
安全機能No
向きの数4
タッチ位置の数4
注記 (タッチポジション)Position A, B, C, D
機械式端子数2
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
機械的寿命、タッチポジション (各ポジションに対して)500,000操作
スイッチ 角度20°
作動力, 約11N
取り付け中央のナット SW41
機械的データ - 電気機械式
接続2 x コネクタプラグ M12、8芯、Aコード化
機械的データ - 寸法
取付の深さ30mm
注記 (取り付け深さ)Plus connectors
アクチュエーターの長さ85mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
EN 60947-1に準拠した設置の直径22.3 + 0.4mm
間隔90 x 90mm
環境条件
接点ブロックの保護等級IP67
フロントパネルの保護等級IP67IP69
使用周囲温度-40 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui30 V
定格インパルス耐電圧 Uimp0.5kV
汚染度2
電気的データ
動作電流300mA
使用カテゴリー DC-1230VDC
使用カテゴリー DC-120.3A
開閉容量、最大7.2W
スイッチ原理リード接点、非接触原理
最大スイッチング周波数1,200/h
スイッチ素子スプリングリターン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 20:13