RL
品番:101190088

製品詳細
- 白熱ランプ付印刷
注文データ
製品タイプの説明RL
部品番号(注文番号)101190088
EAN(欧州部品番号)4030661448794
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-09
ETIM番号、バージョン7.0EC000204
ETIM番号、バージョン6.0EC000204
認証
証明書cURus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスIEC 60068-2-30
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量35g
機械的データ
インストール手順差込可能
取り付けバヨネット
取付フランジポジション 3
機械的データ - 電気機械式
配線表示EN 50005EN 50013
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
クリップの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
長さ46mm
幅10mm
深さ45mm
環境条件
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
環境条件 - 絶縁値
汚染度3
電気的データ
定格動作電圧250VAC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 20:36