RM40S
品番:103004896

製品詳細
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 全ての側から組み合わせ可能
- 取り付け方に依存するラッチ力
- ステンレス・ケース
- 汚れに強い
- 食品分野用
注文データ
製品タイプの説明RM40S
部品番号(注文番号)103004896
EAN(欧州部品番号)4030661435008
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
筐体材質ステンレス鋼
総重量404g
機械的データ
作動範囲側面
ラッチ力25N
機械的データ - 寸法
幅88mm
高さ27mm
深さ14.5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/12 09:34