RM40S-C
品番:103004897

製品詳細
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 全ての側から組み合わせ可能
- 取り付け方に依存するラッチ力
- ステンレス・ケース
- 汚れに強い
- 食品分野用
注文データ
製品タイプの説明RM40S-C
部品番号(注文番号)103004897
EAN(欧州部品番号)4030661435015
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
筐体材質ステンレス鋼
総重量433g
一般データ - 仕様
背面に埋込用ネジ穴 Yes
機械的データ
作動範囲アングルカバー側側面
ラッチ力25N35N60N
機械的データ - 寸法
幅88mm
高さ27mm
深さ14.5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/12 02:50