RS656
RS656-Z22-DS
RS656-Z22-DS
品番:
153031619
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
ワイヤーの引張り・切断検出
保護構造 IP66, IP67
中央接続端子
機械式スイッチテンションインジケーター
両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
RS656-Z22-DS | Schmersal - The DNA of Safety