RSS 36-I1-D-R
品番:101218842
アーカイブ

製品詳細
- RFID技術による個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 1 x 接続ケーブル 8芯
- サイドオンタイプ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 表面位置取り付け可
- 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明RSS 36-I1-D-R
部品番号(注文番号)101218842
EAN(欧州部品番号)4030661416410
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書ANATELcULusECOLABFCCICTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
一般情報個別コード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
RFID周波数帯 125kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
センサートポロジー直列配線用センサー
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
アクチュエータの応答時間、最大100ms
安全入力の応答時間、最大0.5ms
総重量80g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
診断出力Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
カスケード可能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数3
信号機能付き半導体出力の数1
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値2.70 x 10⁻¹⁰/h
PFD値2.10 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動パネル側面
作動範囲側面
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)ドアの重さが5 kg以下の場合の操作動作速度 < 0.25 m/s
ラッチ力, 約18N
取り付けセンサーの取り付けとアクチュエーターを横から取り付けるには、25 mmの長さのネジが適しています。アクチュエーターを垂直に取り付ける場合や、シーリングディスクを使用する場合は、長さ30 mmのネジをお勧めします。
固定ネジの種類 2x4M (DIN 125A/フォームAによるワッシャー付きシリンダーネジ)
取り付けネジの締め付けトルク、最小2.2Nm
固定ネジの最大締付けトルク,2.5Nm
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格12mm
安定動作距離 "ON" Sao10mm
安定動作距離 "OFF" Sar16mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大2mm
切換位置再現性 R0.5mm
注意(繰り返し精度R)Axial offset: The long side allows for a maximum height misalignment (x) of sensor and actuator of 8 mm (e.g. mounting tolerance or due to guard door sagging). The axial misalignment (y) is max. ± 18 mm (see figure: Operating principle).Minimum clearance
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル(Y-UL 2517), 8芯
ケーブル断面積, 最大8 x 0.35 mm²
ワイヤー断面積22AWG
ケーブルタイプLiYY
機械的データ - 寸法
センサー長22mm
センサーの幅106.3mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67IP69
使用周囲温度-28 ... +70 °C
保管および輸送温度-28 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
動作電流、最小0.5mA
無負荷供給電流 I0, 典型的35mA
定格動作電圧24VDC
動作電流600mA
要求定格短絡電流100A
電気的ヒューズ定格、最大2A
準備時間、最大2,000ms
開閉頻度、最大1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 X1 と X2
安全入力の電流消費5mA
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小100ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力Y1およびY2
定格動作電流(安全出力)250mA
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大1V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
テストパルス間隔、標準1,000ms
テストパルス幅、最大0.3ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C2
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2
電気的データ - 診断出力
指定、診断出力OUT
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大2V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線IEC 61000-6-4
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)LED green: Supply voltageLED red: FaultLED yellow: Operating condition
ピン配列
ピン 11A1 Ue: (1)
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND Blue
ピン 4Y1 Safety output 1 Black
ピン 5OUT Diagnostic output OUT Grey
ピン 6X2 Safety input 2 violet
ピン 7Y2 Safety output 2 red
ピン 8IN without function Pink
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)RST 36-1RST 36-1-R
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 1 ms müssen von der Auswertung toleriert werDuring the individual coding, a RST actuator is taught through a simple routine during start-up, so that any tampering by means of a spare or substitute actuator is permanently excluded.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/19 19:08