RSS 36-I2-ST-AS-R
品番:103001539

製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- ラッチ付
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 内蔵された磁気ラッチ付きオプションで
注文データ
製品タイプの説明RSS 36-I2-ST-AS-R
部品番号(注文番号)103001539
EAN(欧州部品番号)4030661426228
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書ANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報個別コード化 複数のティーチング
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
RFID周波数帯 125kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
総重量128g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
動作方向の数3
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.13 x 10⁻¹⁰/h
PFD値3.24 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)ドアの重さが5 kg以下の場合の操作動作速度 < 0.25 m/s
ラッチ力, 約18N
固定ネジの種類 2x4M (DIN 125A/フォームAによるワッシャー付きシリンダーネジ)
取り付けネジの締め付けトルク、最小2.2Nm
固定ネジの最大締付けトルク,2.5Nm
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格12mm
安定動作距離 "ON" Sao10mm
安定動作距離 "OFF" Sar20mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大2mm
切換位置再現性 R0.5mm
注意(繰り返し精度R)Axial offset: The long side allows for a maximum height misalignment (x) of sensor and actuator of 8 mm (e.g. mounting tolerance or due to guard door sagging). The axial misalignment (y) is max. ± 18 mm (see figure: Operating principle).Minimum clearance
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長22mm
センサーの幅106.3mm
センサーの高さ25mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67IP69
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
準備時間、最大5,000ms
開閉頻度、最大1Hz
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 3.0
AS-i プロファイル S-0.B.F.E
AS-I、IOコード0x0
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Actuator in
AS-i パラメータービット、P1Enabling inhibit (tamper protection time) active (FID))
AS-i パラメータービット、P2Enabling inhibit (tamper protection time) active (FID)
AS-i パラメータービット、P3Internal device error (FID)
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active(2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error
ピン配列
ピン 1AS-Interface +
ピン 2n.c. (≤ 30 VDC)
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c. (≤ 30 VDC)
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)RST 36-1-R
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/29 18:41