schmersal_s_icon.png

RSS 36-ST-AS-R

品番: 103001534

製品タイプの説明:

RSS 36-(1)-ST-AS-(2)


(1)
なし標準コード化
AD標準コード化 アクチュエーター検出
I1個別コード化
I2個別コード化、複数のアプリケーション用

(2)
なしラッチ機能なし
Rラッチ機能付き、ラッチ力約18 N
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • ラッチ付
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 内蔵された磁気ラッチ付きオプションで

注文データ

製品タイプの説明

RSS 36-ST-AS-R

部品番号(注文番号)

103001534

EAN(欧州部品番号)

4030661426204

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-46-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC001829

ETIM番号、バージョン6.0

EC001829

認証

証明書

TÜV

cULus

ASi-SaW

ECOLAB

ANATEL

一般データ

規格

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

一般情報

ユニバーサルコード化

EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル

Low

アクティブ原理

RFID

周波数帯、RFID

125 kHz

送信機出力 RFID、最大

-6 dBm

ハウジング形状

ブロック型

取り付け条件(機械式)

不適切な

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

応答時間、最大

100 ms

リスク持続時間、最大

200 ms

総重量

g

一般データ - 仕様

ラッチング

Yes

安全機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

動作方向の数

3

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

パフォーマンスレベル、最大

e

カテゴリー

4

PFH値

5.13 x 10⁻¹⁰ /h

PFD値

3.24 x 10⁻⁵

安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合

3

ミッションタイム

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

注記(機械的寿命)

Actuating speed < 0.25 m/s

Operations for door weights ≤ 5 kg

ラッチ力, 約

18 N

固定ネジの種類

2x4M (DIN 125A/フォームAによるワッシャー付きシリンダーネジ)

取り付けネジの締め付けトルク、最小

2.2 Nm

固定ネジの最大締付けトルク,

2.5 Nm

Mechanical data - Switching distances

切替距離、 典型的な

12 mm

安定動作距離 "ON" Sao

10 mm

安定動作距離 "OFF" Sar

20 mm

注記 (動作距離)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

ヒステリシス (切替距離), 最大

2 mm

切換位置再現性 R

0.5 mm

注意(繰り返し精度R)

Axial offset: The long side allows for a maximum height misalignment (x) of sensor and actuator of 8 mm (e.g. mounting tolerance or due to guard door sagging). The axial misalignment (y) is max. ± 18 mm (see figure: Operating principle).Minimum clearance between two sensor systems 100 mm.

機械的データ - 電気機械式

接続

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

機械的データ - 寸法

センサー長

22 mm

センサーの幅

106.3 mm

センサーの高さ

25 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

IP69

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

保管および輸送温度

-25 ... +85 °C

相対湿度, 最大

93 %

注記 (相対湿度)

non-condensing

non-icing

耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

保護等級

III

許容される設置高度/標高(海抜), 最大

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

32 VDC

定格インパルス耐電圧 Uimp

0.8 kV

過電圧カテゴリー

III

汚染度

3

電気的データ

準備時間、最大

5,000 ms

開閉頻度、最大

1 Hz

電気的データ - ASインターフェース

定格動作電圧

18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

消費電流 ASi、最大

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i 仕様

Safety-Slave

AS-i バージョン

V 3.0

AS-i プロファイル

S-0.B.F.E

AS-I、IOコード

0x0

AS-I, ID コード

0xB

AS-I、IDコード1

0xF

AS-I、IDコード2

0xE

AS-i 入力、チャンネル 1

Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission

AS-i 入力、チャンネル 2

Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission

AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3

No Function

AS-i パラメータービット、P0

Actuator in

AS-i パラメータービット、P1

Enabling inhibit (tamper protection time) active (FID))

AS-i パラメータービット、P2

No function

AS-i パラメータービット、P3

Internal device error (FID)

注記 (AS-i パラメータービット)

Set the parameter outputs to "1111" (0xF)

FID: periphery error

AS-i 入力ユニットアドレス

0

注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

状態表示

注記 (LED切り替え状態表示)

(1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active

(2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error

ピン配列

ピン 1

AS-Interface +

ピン 2

n.c. (≤ 30 VDC)

ピン 3

AS-Interface -

ピン 4

n.c. (≤ 30 VDC)

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

アクセサリー

推奨(アクチュエーター)

RST 36-1-R

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS36-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5115.02/19
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS36-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5115.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/21 15:40