RSS16-I1-D-R-CC
品番:103009535
アーカイブ

製品詳細
- RFID技術による個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 直列接続
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- 接続端子又はプラグ接続
- 直列接続に適します
注文データ
製品タイプの説明RSS16-I1-D-R-CC
部品番号(注文番号)103009535
EAN(欧州部品番号)4030661462158
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書ANATELcULusFCCICTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3
一般情報個別コード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
センサートポロジー直列配線用センサー
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
作動範囲グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
総重量250g
一般データ - 仕様
ラッチングマグネットYes
診断出力Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
カスケード可能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数2
信号機能付き半導体出力の数1
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値6.30 x 10⁻¹¹/h
PFD値1.50 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動パネル最初から前面背面
作動範囲カバー側側面前面
取り付け2 x M5 シリンダーヘッドネジ
取り付けネジの締め付けトルク2Nm
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格15mm
安定動作距離 "ON" Sao5mm
安定動作距離 "OFF" Sar30mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大2mm
切換位置再現性 R0.5mm
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
ケーブル引込口4 x M16 x 1,5
接続スプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長91mm
センサーの幅52mm
センサーの高さ30mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-28 ... +70 °C
保管および輸送温度-28 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐衝撃30 g / 11 ms
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
動作電流、最小0.5mA
無負荷供給電流 I0, 典型的100mA
定格動作電圧24VDC
動作電流2,100mA
要求定格短絡電流100A
準備時間、最大2,000ms
開閉頻度、最大1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
安全入力の電流消費5mA
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)1,000mA
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大1A
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大1V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-121A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-131A
電気的データ - 診断出力
動作電流50mA
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大2V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線IEC 61000-6-4
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)LED green: Supply voltageLED red: FaultLED yellow: Operating conditionMulti-coloured LED: Green, Red
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)RST16-1-R
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/18 18:07