RSS21S12
品番:101195363

製品詳細
- 操作用などのキースイッチ
- ラッチングの有無
- 2または3ポジション
注文データ
製品タイプの説明RSS21S12
部品番号(注文番号)101195363
EAN(欧州部品番号)4030661487151
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンキー付きセレクタースイッチ - 前面取付
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
シリンダーロックの材質鋼
フロントリングの材質アルミニウム
シリンダー錠の色銀
フロントリングの色銀
総重量100g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
取り付けフランジYes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
プランジャーの数1
スイッチ位置の数2
機械的データ
ロック解除キー解除
キー抜け位置ポジション0およびI
ラッチング ポジション右
機械的寿命、コマンド機器300,000操作
スイッチ 角度, 右90°
作動力0.2N
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
キー番号EKM30
機械的データ - 寸法
総直径39.5mm
フロントリングの直径39.5mm
シリンダ一ロックの直径22mm
固定直径22.3mm
キーが挿入された高さ58mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
納入品目
納入時同梱2x キー
Note
注記 (一般)Special closure on request
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 07:00