RSS260-I1-D-ST
品番:103003606

製品詳細
- RFID技術による個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 1 x 取り付けコネクタ M8
- 正面及び側面の作動が可能
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 容易な取り付け
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
注文データ
製品タイプの説明RSS260-I1-D-ST
部品番号(注文番号)103003606
EAN(欧州部品番号)4030661436425
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書ANATELcULusFCCICTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
一般情報個別コード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
RFID周波数帯 125kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
センサートポロジー直列配線用センサー
筐体材質樹脂, 熱可塑性樹脂性, 自己消火性
作動範囲ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
アクチュエータの応答時間、最大100ms
総重量60g
一般データ - 仕様
診断出力Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
カスケード可能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数3
信号機能付き半導体出力の数1
極数8
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値6.80 x 10⁻¹⁰/h
PFD値1.20 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動パネル側面前面
作動範囲側面前面
取り付け通常センサーを取り付けるには、20 mmのネジ長で十分です。取り付けプレートを使用する時には、長さ25 mmのネジの使用をお勧めします。
固定ネジの種類 2x M4
固定ネジの最大締付けトルク,0.8Nm
Mechanical data - Switching distances
定格動作距離、前額部12mm
定格動作距離、側面9mm
安定動作距離 "ON"、正面10mm
安定動作距離 "OFF"、正面18mm
安定動作距離 "ON", 横方向6mm
安定動作距離 "OFF"、横方向15mm
注意 (Sao)安全動作距離のの仕様 Sao 温度範囲
-10 ℃ ... +60 ℃. 温度範囲 -28 ℃ ... +65 ℃, Sao が2mm減少する。
-10 ℃ ... +60 ℃. 温度範囲 -28 ℃ ... +65 ℃, Sao が2mm減少する。
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠セーフティセンサーとアクチュエーターの、軸方向のズレ、すい水平及び垂直方向のズレは許容されます。動作可能なズレの範囲は、センサーとアクチュエーターの検出面の距離によります。センサーは許容範囲内で動作します。
ヒステリシス (切替距離), 最大2mm
切換位置再現性 R0.5mm
注意(繰り返し精度R)Axial offset: The long side allows for a maximum height misalignment (x) of sensor and actuator of 8 mm (e.g. mounting tolerance or due to guard door sagging). The axial misalignment (y) is max. ± 18 mm (see figure: Operating principle).Minimum clearance
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
接続M8コネクター, 8芯
機械的データ - 寸法
センサー長29.5mm
センサーの幅39.2mm
センサーの高さ18mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-28 ... +65 °C
保管および輸送温度-28 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
動作電流、最小0.5mA
無負荷供給電流 I0, 典型的35mA
定格動作電圧24VDC
動作電流600mA
要求定格短絡電流100A
準備時間、最大2,000ms
開閉頻度、最大1Hz
電気的ヒューズ定格、最大2A
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 X1 と X2
安全入力の電流消費5mA
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小100ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力Y1およびY2
定格動作電流(安全出力)250mA
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大1V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
テストパルス間隔、標準1,000ms
テストパルス幅、最大1ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C2
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2
電気的データ - 診断出力
指定、診断出力OUT
動作電流50mA
電圧降下 Ud、最大2V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線IEC 61000-6-4
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)LED green: Supply voltageLED red: FaultLED yellow: Operating condition
ピン配列
ピン 1A1 Ue: White
ピン 2X1 safety input 1: Brown
ピン 3A2 GND: Green
ピン 4Y1 safety output 1: Yellow
ピン 5OUT Diagnostic output OUT Grey
ピン 6X2 safety input 2: Pink
ピン 7Y2 safety output 2: Blue
ピン 8IN without function: Red
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)RST-U-2RST16-1RST260-1
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/13 22:22