RSS260-I2-ST-AS-DU
品番:103045605
アーカイブ

製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- セーフティセンサ,
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 小型,
- 保護構造 IP65 / IP67
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明RSS260-I2-ST-AS-DU
部品番号(注文番号)103045605
EAN(欧州部品番号)4030661565293
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書ANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報個別コード化 複数のティーチング
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
筐体材質熱可塑性樹脂の熱溶融
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
総重量55g
一般データ - 仕様
コード化Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
動作方向の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値3.93 x 10⁻¹⁰/h
PFD値6.89 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn9 mm(横からの操作の場合)12 mm
安定動作距離 "ON"、正面10mm
安定動作距離 "OFF"、正面18mm
安定動作距離 "ON", 横方向6mm
安定動作距離 "OFF"、横方向15mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大2mm
切換位置再現性 R0.5mm
機械的データ - 電気機械式
接続M8コネクター, 4芯, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長18mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ29.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
準備時間、最大2,000ms
開閉頻度、最大1Hz
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-0.B.F.E
AS-I、IOコード0x0
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Actuator in
AS-i パラメータービット、P1Enabling inhibit (tamper protection time) active (FID))
AS-i パラメータービット、P2Enabling inhibit (tamper protection time) active (FID)
AS-i パラメータービット、P3Internal device error (FID)
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) green/red LED (AS-i Duo LED):Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected / Tamper protection time active(2) yellow LED: device condition (enabling status) / hysteresis signal / device error
ピン配列
ピン 1AS-Interface +
ピン 2n.c. (≤ 30 VDC)
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c. (≤ 30 VDC)
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けプレートを含むアクチュエーター
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)RST260-1
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/09 00:47