RST16-1-AD12
品番:103038308

製品詳細
- アセンブリー方向からの正面作動
- 平面設計
- 固定 2 x M5
- ASインターフェース
注文データ
製品タイプの説明RST16-1-AD12
部品番号(注文番号)103038308
EAN(欧州部品番号)4030661545233
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
注記 (オーダーデータ)Note: Sensor and actuator must be ordered separately.
一般データ
アクチュエーターの材質樹脂
総重量9g
機械的データ
作動範囲前面
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ16mm
アクチュエーターの幅60mm
アクチュエーターの高さ6.8mm
Electrical data - AS-Interface specification
注記The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)RSS 36 ASRSS260 AS
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/03 15:27