RWSE4K.1
品番:101195858

注文データ
製品タイプの説明RWSE4K.1
部品番号(注文番号)101195858
EAN(欧州部品番号)4030661601366
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
バージョントグル
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
トグル長い
シールタイプLip gasketsMembrane
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質アルミニウム
フロントリングの色銀
ハンドルの色灰
総重量120g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数4
機械的データ
スイッチ 角度60°
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
機械的データ - 寸法
高さ32mm
取付の深さ60mm
フロントリングの直径39.5mm
ハンドルの長さ34mm
ノブの直径54mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui690 V
電気的データ
熱試験電流20A
開閉容量、AC-35,500W
開閉容量、AC-237,500W
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/28 17:09