RWTS32
品番:101195595

注文データ
製品タイプの説明RWTS32
部品番号(注文番号)101195595
EAN(欧州部品番号)4030661601434
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンselector switch
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
トグル短い
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
フロントリングの材質アルミニウム
トグルの材質ABS
フロントリングの色銀
ハンドルの色黒
総重量50g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
取り付けフランジYes
調査可能 Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
プランジャーの数2
スイッチ位置の数3
機械的データ
ロック解除右: 回転式ラッチ解除左: ラッチ解除なし
ラッチング ポジション右
タッチポジション左
機械的寿命、コマンド機器300,000操作
スイッチ 角度, 左35°
スイッチ 角度, 右55°
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
セレクタスイッチの代表的な作動力0.2N
機械的データ - 寸法
総直径39.5mm
フロントリングの直径39.5mm
ハンドルの長さ25mm
ノブの直径30mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 02:43