S100-PR
品番:103040805

製品詳細
- 超小型のミニチュア構造
- ローコストタイプ
- はっきり見えるLED光源
- 内蔵
- 無効化防止センサーバージョン
注文データ
製品タイプの説明S100-PR
部品番号(注文番号)103040805
EAN(欧州部品番号)4030661555638
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
筐体材質樹脂
総重量8g
機械的データ
範囲、最小10mm
範囲, 最大6,000mm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M8, 4芯
機械的データ - 寸法
センサーの幅12mm
センサーの高さ20mm
環境条件
保護等級IPIP67
納入品目
納入時同梱1x 反射型ライトバリア
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 16:01