SD接続箱(2つのデバイスの接続箱)
SD-2V-F-SK SD ジャンクションボックス 2-WAY
SD-2V-F-SK SD ジャンクションボックス 2-WAY
品番:
101189194
製品詳細
フィールドレベル用
ネジ端子付き2つの装置に対する分配機
分配端子は、閉じられたケース内にあります。
二重絶縁
4 ケーブル引込口 M20
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ