SD-2V-S-SK SD ジャンクションボックス 2-WAY
品番:101188436
アーカイブ

製品詳細
- 制御盤向け
- ネジ端子付き2つの装置に対する分配機
- 適切な保護上の制御盤内配線が可能
注文データ
製品タイプの説明SD-2V-S-SK SD ジャンクションボックス 2-WAY
部品番号(注文番号)101188436
EAN(欧州部品番号)4030661352565
eCl@ss番号、バージョン12.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-23-02-08
ETIM番号、バージョン7.0EC001099
ETIM番号、バージョン6.0EC001099
一般データ
筐体材質樹脂, 熱可塑性樹脂性, 自己消火性
総重量200g
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
幅92mm
高さ89.6mm
深さ68.5mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
定格動作電圧24VDC
動作電流16,000mA
電気的ヒューズ定格、最大16A
Note
注記 (一般)To each SD junction box, 2 (optionally 3) components can be connected.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/06 18:11