SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
品番:101192805

製品詳細
- プロフィバスDPプロトコール上シリアル診断出力の置換えに関するプロフィバス・ゲートウェイSD-I-DP-V0-2
- プロフィバス・ゲートウェイSD-I-DP-V0-2はプロフィバス内のスレーブです。
- DINレール上への制御盤取付時の保護構造IP10
注文データ
製品タイプの説明SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
部品番号(注文番号)101192805
EAN(欧州部品番号)4030661353951
eCl@ss番号、バージョン12.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-23-02-08
ETIM番号、バージョン7.0EC001099
ETIM番号、バージョン6.0EC001099
一般データ
総重量120g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数4
機械的データ
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
接続ケージクランプ式
機械的データ - 寸法
幅50mm
高さ72mm
深さ97mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP10
使用周囲温度-5 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
耐振動5 ~ 9 Hz、振幅 3.5 mm9 ~ 150 Hz、1 g
耐衝撃15 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 V
定格インパルス耐電圧 Uimp0.5kV
過電圧カテゴリーII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +20 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
定格動作電圧24VDC
動作電流250mA
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)ON permanent light green: supply voltage presentPB Flashing signal: PROFIBUS initialisationPB Permanent light red: PROFIBUS errorSD Flashing signal: = SD gateway initialisationSD Permanent light Red: = SD Gateway fault
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
Note
注記 (一般)Detailed functions, see programming and configuration manual of the SD Gateway
回路例
注記 (配線図)Devices with serial diagnostic option: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Serial diagnostics of series-wired safety sensors/solenoid interlocks
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 10:36