SD-I-U-CCL
品番:101209435

製品詳細
- 内蔵SDインターフェース付セーフティスイッチ装置の診断信号の直列接続に対するユニバーサル・ゲートウェイ
- SD装置の豊富な診断・状況データが、フィールドバス・インターフェースによって制御に伝達されます。
- 最大31セーフティスイッチ装置の診断ケーブルは、直列接続が可能となります。
- 様々な装置の直列接続
- 安全チャンネル・診断ケーブルの直列接続による配線減少
- SDインターフェース内セーフティスイッチの自動アドレス化
注文データ
製品タイプの説明SD-I-U-CCL
部品番号(注文番号)101209435
EAN(欧州部品番号)4030661448879
eCl@ss番号、バージョン12.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-23-02-08
ETIM番号、バージョン7.0EC001099
ETIM番号、バージョン6.0EC001099
認証
証明書cULus
一般データ
総重量200g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数1
機械的データ
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
接続ケージクランプ式
機械的データ - 寸法
幅50mm
高さ100mm
深さ80mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP20
使用周囲温度+0 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +75 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大85%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 57 Hz、振幅 0.35 mm57 ~ 150 Hz、5 g
耐衝撃10 g
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 V
定格インパルス耐電圧 Uimp0.5kV
過電圧カテゴリーII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +20 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
定格動作電圧24VDC
動作電流500mA
電気的データ - 通信プロトコル
フィールドバスプロトコルCC-Link
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
電磁両立性 EN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
干渉放射線IEC 61000-6-4 (2002)
EMC定格EN 61000-4-3EN 61000-4-6
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 04:27