SD-Y-POWER
品番:103009361

製品詳細
- 直列診断ケーブル付直列切断付属品
注文データ
製品タイプの説明SD-Y-POWER
部品番号(注文番号)103009361
EAN(欧州部品番号)4030661469416
eCl@ss番号、バージョン12.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-44-01-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002925
ETIM番号、バージョン6.0EC002925
認証
証明書cULus
一般データ
バージョンYアダプター
コネクター(電気)1 x オスコネクター, 4芯1 x オスコネクター, 8芯1 x メスコネクター, 8芯
総重量50g
機械的データ - 寸法
長さ54.5mm
幅38mm
高さ20mm
ISOネジの直径M12
環境条件
使用周囲温度-25 ... +75 °C
電気的データ
定格動作電圧30VDC
動作電流4,000mA
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)センサーと電磁ロック付きインターロック
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/25 07:44