SDG-PRN-RJ-CC
品番:103054152

製品詳細
- シュメアザールSDバスによる最大31個のセーフティリレーのシリアル診断
- 接続された SD バス接続候補自動アドレス指定
- システムの試運転とメンテナンスを容易にする診断および構成インターフェイス
- 統合Webサーバーによる豊富な追加機能
- SDカードによるログメッセージの長期保存
- ステータスおよび診断データをイーサネットベースのフィールドバスプロトコルに変換
注文データ
注記 (配信容量)Coming soon.
製品タイプの説明SDG-PRN-RJ-CC
部品番号(注文番号)103054152
EAN(欧州部品番号)4030661638782
eCl@ss番号、バージョン12.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-23-02-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-23-02-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001099
ETIM番号、バージョン6.0EC001099
一般データ
総重量177g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
SDカードスロットYes
統合SDゲートウェイ Yes
LEDの数5
機械的データ
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
ワイヤー断面積、最小24AWG
ワイヤー断面積、最大16AWG
端子(機械)脱着式ケージ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ98mm
深さ115mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度+0 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +75 °C
相対湿度, 最小5%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 57 Hz、振幅 0.35 mm57 ~ 150 Hz、5 g
耐衝撃15 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.5kV
過電圧カテゴリーII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +20 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
定格動作電圧24VDC
動作電流150mA
電気的データ - ユニバーサル通信インターフェース
指定、通信インターフェースRJ45
電気的データ - 通信プロトコル
フィールドバスプロトコルPROFINET
統合スイッチDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
サービス インターフェースWEB-Interface HTTP
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線DIN EN 61000-6-4
EMC定格DIN EN 61000-6-2
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
納入品目
納入時同梱Connector terminalsメモリカードmicroSD
Note
注記 (一般)Detailed functions, see programming and configuration manual of the SD Gateway
回路例
注記 (配線図)Devices with serial diagnostic option: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Serial diagnostics of series-wired safety sensors/solenoid interlocks
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/06 18:02