SE-304 C 評価ユニット
品番:101165883

製品詳細
- 1 ... 4セーフティエッジセンサの監視用
- 1 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
注文データ
製品タイプの説明SE-304 C 評価ユニット
部品番号(注文番号)101165883
EAN(欧州部品番号)4030661293622
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書TÜV
一般データ
規格EN ISO 13849-1EN ISO 13850
環境ストレスEN ISO 13856-2
筐体材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
応答時間、最大17ms
総重量175g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
供給電圧切断後のリセット Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数5
数、信号機能付き遅延のない半導体出力の数1
安全接点数1
信号出力数1
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
EN954に準拠したカテゴリー3
PFH値1.01 x 10⁻⁷/h
注記 (PFH)up to max. 5,000 switching cycles/year
ミッションタイム 20年
停止カテゴリー0
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ200m
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度+5 ... +55 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.15 mm
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz
動作電圧24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
動作電流500mA
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小21.6VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大28.8VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧21.6VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-132A
消費電力、最大4W
リセット時の起動時間100 ms ... 2000 ms
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Authorised operationfault indication
その他のデータ
注意 (アプリケーション)セーフティエッジ
Note
注記 (一般)If there it any risk whatsoever, the machine may not be restarted.The overall machine safety depends on the professional mounting and installation of the safety monitoring module and the signal transmitter, as well as on the correct and professional electrical connection of the components.
回路例
注記 (配線図)Both re-initialisation and auto-reset must comply with the requirements of EN 1760-2 (diagram A2, A3).If less than 4 safety edges are connected, the following diagram must be observed.Manual reset function or auto-reset: the manual reset function is triggered by an edge-sensitive signal (edge switching "0-1-0" within 100 ms up to 2 s) (X2/X3). Alternatively, the auto-reset function can be activated by a connection (A3/X2).Monitoring the safety edges SE 40 / SE 70 with a safety monitoring unit SE-304C up to PL d and Category 3.The wiring diagram is shown for the de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/23 09:10