SE-AL22-1250 PACKED ALU. レール
品番:101153896

製品詳細
- アルミ脚付アルミ製プロファイル
- 該当 ゴム製プロファイル SE-P70
注文データ
製品タイプの説明SE-AL22-1250 PACKED ALU. レール
部品番号(注文番号)101153896
EAN(欧州部品番号)4030661289151
eCl@ss番号、バージョン12.035-07-02-92
eCl@ss番号、バージョン11.035-07-02-92
eCl@ss番号、バージョン9.035-02-01-90
ETIM番号、バージョン7.0EC000386
ETIM番号、バージョン6.0EC000386
一般データ
プロファイルストリップの材質Al-MG Si OF22
総重量400g
一般データ - 仕様
アルミニウム脚Yes
機械的データ - 寸法
長さ1,250mm
幅50mm
高さ9mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 21:57