SE-CC 1301 コイル状ケーブル
品番:101158587

製品詳細
- 接続ケーブル 4芯
注文データ
製品タイプの説明SE-CC 1301 コイル状ケーブル
部品番号(注文番号)101158587
EAN(欧州部品番号)4030661291567
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-01-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-01-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-23-08
ETIM番号、バージョン7.0EC000247
ETIM番号、バージョン6.0EC000247
一般データ
総重量200g
一般データ - 仕様
ハロゲンフリーYes
ケーブルワイヤーの数4
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ3m
ケーブルワイヤーの数4
ワイヤー断面積0.25mm²
ケーブル径5.8mm
ケーブルマントルの色Black
ケーブルマントルの材質TPU
環境条件
使用周囲温度-40 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp1.5kV
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大79Ω
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/08 16:14