SE-J2 M16
品番:101188728

製品詳細
- plastic assembly housing
注文データ
製品タイプの説明SE-J2 M16
部品番号(注文番号)101188728
EAN(欧州部品番号)4030661344737
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
一般データ
筐体材質ポリカーボネート
ハウジングの色灰
総重量70g
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2x M16 x 1.5
機械的データ - 寸法
長さ50mm
幅50mm
高さ35mm
環境条件
保護等級IPIP65
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/03 14:38