SE-P40-2500 パック. ラバープロファイル 2.5 M
品番:101172154

製品詳細
- プロファイル内汚染・湿度が更に補整されます。
- 環境の影響に対する抵抗
- 約40mmの高さ
注文データ
製品タイプの説明SE-P40-2500 パック. ラバープロファイル 2.5 M
部品番号(注文番号)101172154
EAN(欧州部品番号)4030661300177
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
注記 (オーダーデータ)A switch strip system is assembled from individual components. The components must be ordered separately.Example:
Rubber profile, SE-P40-1250
Al profile, SE-AL 10-1250
Transmitter/receiver SE-SET
Safety control module, SE-304 C
Optional:
End plugs SE-T40; sticker SE-G8406
Other accessories
Rubber profile, SE-P40-1250
Al profile, SE-AL 10-1250
Transmitter/receiver SE-SET
Safety control module, SE-304 C
Optional:
End plugs SE-T40; sticker SE-G8406
Other accessories
認証
証明書TÜV
一般データ
規格EN ISO 13850
永久変形に対する耐性良い
材質抵抗(酸)良い
ラバープロファイルの材質EPDM, 65 Shore A
注記 (ラバープロファイルの材質)Chemical name : Ethylene-propylene terpolymerInternational abbreviation: EPDM, 65 Shore A
総重量855g
機械的データ
機械寿命, 最小20,000,000操作
機械的データ - 寸法
長さ2,500mm
幅25mm
幅、最小400mm
幅, 最大10,000mm
高さ, 約38mm
環境条件
保護等級IPIP67
耐熱性材質(短期)-50 ... +170 °C
耐熱性材質(長期)-30 ... +140 °C
Note
注記 (一般)If a higher resistance is required, choose safety edge profiles with 20 µm plastic coating. The coating must be submitted to low mechanical loads only.
注 - 耐薬品性
材質抵抗(燃料)Low
材質抵抗(溶剤)低から満足
材質抵抗(油)Low
材質抵抗(オゾン)素晴らしい
材質抵抗(20°Cでの反発弾性)良い
材質抵抗(天気)素晴らしい
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/06 15:56