SE-PR CA-プライマー 5ML F. ポリオレフィン
品番:101175381

製品詳細
- 容易な取り付け用
注文データ
製品タイプの説明SE-PR CA-プライマー 5ML F. ポリオレフィン
部品番号(注文番号)101175381
EAN(欧州部品番号)4030661305196
eCl@ss番号、バージョン12.023-33-01-05
eCl@ss番号、バージョン11.023-33-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.023-33-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000529
ETIM番号、バージョン6.0EC000529
一般データ
総重量50g
機械的データ
インストール手順For the pretreatment of plastics (polyolefins) and elastomers (TPE, PTFE) that are difficult to bond
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/02 14:08