SE-SET VER.2.0 3M/10.5M センサーセット
品番:101179373

製品詳細
- 投光器+受光器
注文データ
製品タイプの説明SE-SET VER.2.0 3M/10.5M センサーセット
部品番号(注文番号)101179373
EAN(欧州部品番号)4030661312064
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-91
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
一般データ
筐体材質ポリウレタン
総重量150g
機械的データ
範囲、最小400mm
範囲, 最大10,000mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ、送信機10.5m
ケーブルの長さ、受信機3m
ケーブル断面積, 最大3 x 0.14 mm²
機械的データ - 寸法
長さ37mm
直径11.5mm
環境条件
保護等級IPIP68
使用周囲温度-25 ... +75 °C
電気的データ
動作電圧10 ... 14 VDC
定格動作電圧10 ... 14 VDC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/04 22:53