SE-T40 エンドプラグ
品番:101167876

製品詳細
- 該当 ゴム製プロファイル SE-P40
注文データ
製品タイプの説明SE-T40 エンドプラグ
部品番号(注文番号)101167876
EAN(欧州部品番号)4030661294056
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-34-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-34-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-34-91
ETIM番号、バージョン7.0EC002887
ETIM番号、バージョン6.0EC002887
一般データ
永久変形に対する耐性良い
材質抵抗(酸)良い
ラバープロファイルの材質EPDM, 65 Shore A
接点ブロックの色黒
総重量5g
機械的データ - 寸法
幅25mm
高さ, 約40mm
環境条件
耐熱性材質(短期)-50 ... +170 °C
耐熱性材質(長期)-30 ... +140 °C
注 - 耐薬品性
材質抵抗(燃料)Low
材質抵抗(溶剤)低から満足
材質抵抗(油)Low
材質抵抗(オゾン)素晴らしい
材質抵抗(20°Cでの反発弾性)良い
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 02:49